(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,193円 50,592円
税込単価
65,112円 55,651円

【特長】・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます・現場の作業環境を...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    200
  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 全高(mm):
    355
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    あり
  • スライダの微動上下量(mm):
    4
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • ホールド機能:
    あり
  • ゼロセット機能:
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 重量(kg):
    1.4
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44 1個
  • 電池寿命:
    通常使用で約5000時間
  • 原点復帰機能:
  • プリセット機能:
  • 付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • ディレクション切替機能:
  • プリセット値メモリ機能:
  • 電池電圧低下警報機能:
  • ミスカウント警報機能:
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 標準付属品:
    スクライバ/スクライバクランプボックス/ボタン形酸化銀電池SR44

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

570-227-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

570-227-KOUSEI

1個

59,193円

50,592

( 55,651円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます
・現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています
・ディレクションの切換機能で、一段と応用範囲が広がります
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番570-227-KOUSEIのページです。
型番570-227-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました