(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:514-108-KOUSEI
514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4(ミツトヨ品番) メーカー校正付 ハイトゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
310,779円
税込単価
341,857円

【特長】・小形、軽量、小物の測定や、ケガキ作業に最適です・手に優しくフィットす...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 最小表示量(mm):
    0.02
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 標準付属品:
    スクライバ/スクライバクランプボックス

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • H4-20にテストインジケータなどを取り付けて測定する場合には、質量バランスの関係上、安定して測定できるかどうかをご確認の上、ご使用ください。

型番

514-108-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

514-108-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
スライダの微動上下量(mm)
商品コード
重量(kg)
本尺微動上下量(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
h(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

514-108-KOUSEI

1000
±0.07
1340
6
HS-100-KOUSEI
20
25
42
30
110
45
65

1個

310,779( 341,857円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形、軽量、小物の測定や、ケガキ作業に最適です
・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます
・本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピーディーにできます
・スライダ/微動送りの両クランプに、大きなねじを使用し簡単にクランプできます
・スライダのホールド感が向上しています
・長い時間使用しても、目が疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • H4-20にテストインジケータなどを取り付けて測定する場合には、質量バランスの関係上、安定して測定できるかどうかをご確認の上、ご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番514-108-KOUSEIのページです。
型番514-108-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
506-207-KOUSEI
514-102-KOUSEI
514-104-KOUSEI
514-106-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全高
(mm)
スライダの微動上下量
(mm)
商品コード 重量
(kg)
本尺微動上下量
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
h
(mm)

43,353円

( 47,688円 )
1個 あり

26日目

200±0.033414H4-20-KOUSEI1.4-2520572035

60,822円

( 66,904円 )
1個 あり

26日目

300±0.045254HS-30-KOUSEI3.1153220702845

111,132円

( 122,245円 )
1個 あり

26日目

450±0.056754HS-45-KOUSEI3.4153220702845

153,081円

( 168,389円 )
1個 あり

26日目

600±0.058707HS-60-KOUSEI7.4153224853554

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました