(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,480円 61,093円
税込単価
76,428円 67,202円

【特長】・ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです・上...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8ブッシュ付 / 9.53
  • 平面度(μm):
    1.3
  • 有効移動範囲(mm):
    0~95
  • ベース寸法(mm):
    W168×H45×D110
  • 商品タイプ:
    平面測定台
  • 商品コード:
    7002-10-KOUSEI
  • テーブル面(mm):
    58
  • 付属品:
    平面測定台、セット内容:検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 補足説明:
    測定台に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下
  • 微動機構(調整範囲):
    平行バネ(1mm)

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

BSD-2X-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称

215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像3
仕様
型番コードNo.測定台基準面の平面度
(μm)
ベース寸法
(mm)
微動機構
(調整範囲)
取付穴
(mm)
BSD-2X-KOUSEI7002-10-KOUSEI平面測定台(Φ58)1.3168(W)×110(D)×45(H)平行バネ
(1mm)
Φ9.53、
Φ8ブッシュ付

※測定台に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下
※本スタンドに高精度なリニヤゲージ(分解能0.1μm以下のもの)を取り付ける際、測定台上面に対する取付穴の直角度によっては指示値に影響が出る可能性があります。
※小形ダイヤルゲージ(外枠Φ31、36)は使用できません。

 

外形図

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 外形図1

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 測定台または石定盤を、乾いた布またはアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. ブラケットを上下移動する際は、必ずブラケットを手で支えて移動してください。
3. 計測機器をダイヤルクランプで固定してください。
4. ブラケットを全行程にわたって動かして、上下作動が滑らかであることを確認してください。
5. 測定位置の微調整を行う際には、微動ツマミ・微動ナットを使用して調整してください。
6. 測定位置の調整後は、支柱クランプを締めてから測定を開始してください。
7. 計測機器の基点調整等は、ゲージブロックやマスターワーク等のご使用を推奨いたします。(図1)
215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像1

ご使用中

1. 測定台または石定盤に測定子を直接繰返し接触させたり、急激に測定子を落下させないようご注意ください。(図2)
2. 万一、測定台または石定盤に打痕等を付けてしまった場合には、ブラケットを回転させて、測定子を打痕位置から避けてご使用ください。
215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. 支柱、測定台は、必ず防錆処理を行ってください。
3. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSD-2X-KOUSEI

1個

69,480円

61,093

( 67,202円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです
・上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付の型番BSD-2X-KOUSEIのページです。
型番BSD-2X-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

BSD-2X-KOUSEI ダイヤルゲージスタンド メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました