(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応) メーカー校正付

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,043円 85,209円
税込単価
111,147円 93,730円

【特長】・高精度を裏付ける0.5μm表示・公差判定機能を搭載、許容値からはずれ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.0005
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 最大応答速度:
    1000mm/s
  • 電源:
    外部電源(ACアダプタ5.9V、2A)
  • 標準付属品:
    ACアダプタ(5.9V)、リフティングレバー(ユビカケ)、超硬ボール付き測定子・一般ダイヤルゲージ用(7.3mm)、セット内容:検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

543-563-KOUSEI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番校正証明書デジタル/ダイヤル測定範囲目量(mm)測定力(N)戻り誤差繰返し精密度測定データ出力端子指示誤差
543-561-KOUSEIありデジタル30.4mm0.0005/0.001(切換可能)2.0以下1.5μm1μmあり0.0015mm
543-563-KOUSEIありデジタル60.9mm0.0005/0.001(切換可能)2.5以下2.5μm1μmあり0.0025mm

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
戻り誤差(μm)
指示誤差
商品コード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

543-563-KOUSEI

60.9
2.5
2.5
0.0025mm
ID-H0560-KOUSEI
305

1個

101,043円

85,209

( 93,730円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度を裏付ける0.5μm表示
・公差判定機能を搭載、許容値からはずれるとバックライトが赤く発光します
・パソコンからのRS-232C通信による高度なコントロールシステムが構築できます
・測定データ出力端子付
・ピークホールド
・振れ測定
・公差判定機能
・ゼロセット機能
・プリセット機能
・ディレクション切替機能
・アナログ目量切換
・電源:100V50/60HZ(ACアダプタ5.9V、2A)使用
・測定子(mm):球面R=1.5(超硬合金)

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

543-563-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応) メーカー校正付の型番543-563-KOUSEIのページです。
型番543-563-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
543-561-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力
(N)
戻り誤差
(μm)
指示誤差 商品コード 重量
(g)

89,163円

( 98,079円 )
1個 あり

26日目

30.421.50.0015mmID-H0530-KOUSEI290

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました