(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:546-113-KOUSEI
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,415円
税込単価
19,157円

【特長】・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • 校正証明書:
  • 精度:
    ±0.5目盛
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

546-113-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

546-113-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(N)
許容最大荷重(N)
最小目盛(cN)
タイプ
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

546-113-KOUSEI

0.01~0.1
0.1
0.5
標準形
DTG-10N-KOUSEI

1個

17,415( 19,157円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています
・アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番546-113-KOUSEIのページです。
型番546-113-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
546-114-KOUSEI
546-116-KOUSEI
546-117-KOUSEI
546-118-KOUSEI
546-133-KOUSEI
546-134-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲(N) 許容最大荷重(N) 最小目盛(cN) タイプ コードNo・符号・パーツNo

16,065円

( 17,672円 )
1個 あり

26日目

0.03~0.30.31標準形DTG-30N-KOUSEI

16,065円

( 17,672円 )
1個 あり

19日目

0.1~115標準形DTG-100N-KOUSEI

16,065円

( 17,672円 )
1個 あり

26日目

0.15~1.51.55標準形DTG-150N-KOUSEI

16,065円

( 17,672円 )
1個 あり

26日目

0.3~3310標準形DTG-300N-KOUSEI

19,755円

( 21,731円 )
1個 あり

19日目

0.01~0.10.10.5置針形DTG-10NP-KOUSEI

19,305円

( 21,236円 )
1個 あり

26日目

0.03~0.30.31置針形DTG-30NP-KOUSEI

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました