(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:368-168-KOUSEI
368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,025円 74,722円
税込単価
91,328円 82,194円

【特長】・堅牢で緻密な構造です・測定面にチタンコーティングを施すことにより、耐...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

型番

368-168-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

368-168-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最大許容誤差(μm)
エクステンションロッド
セット内容
目量(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

368-168-KOUSEI

30~40
HT-40R-KOUSEI
単品
±3(最大差3)
952622(150mm)
検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
0.005

1個

83,025円

74,722

( 82,194円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢で緻密な構造です
・測定面にチタンコーティングを施すことにより、耐久性・耐摩耗性が向上しています。さらに、ピンに抜け止め形状を追加することで耐衝撃性が向上しています
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です
・定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付の型番368-168-KOUSEIのページです。
型番368-168-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

368シリーズ ホールテスト(二・三点式内側マイクロメータ) D・E・HT-R メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
368-004-KOUSEI
368-005-KOUSEI
368-163-KOUSEI
368-169-KOUSEI
368-170-KOUSEI
368-171-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 商品タイプ 最大許容誤差
(μm)
エクステンションロッド セット内容 目量
(mm)

121,815円

( 133,997円 )
1個 あり

26日目

4~5E2-KOUSEI単品±2(最大差2)-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.001

121,815円

( 133,997円 )
1個 あり

26日目

5~6E3-KOUSEI単品±2(最大差2)-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.001

66,375円

( 73,013円 )
1個 -

26日目

10~12HT-12R-KOUSEI単品±2(最大差2)952322(100mm)検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.001

85,095円

( 93,605円 )
1個 あり

26日目

40~50HT-50R-KOUSEI単品±3(最大差3)952622(150mm)検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.005

89,055円

( 97,961円 )
1個 あり

26日目

50~63HT-63R-KOUSEI単品±3(最大差3)952623(150mm)検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.005

92,925円

( 102,218円 )
1個 あり

26日目

62~75HT-75R-KOUSEI単品±4(最大差4)952623(150mm)検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付0.005

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました