(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:368-764-KOUSEI
368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,345円 46,564円
税込単価
56,480円 51,220円

【特長】・精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません・定圧...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    単品
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 目量(mm):
    0.005

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

型番

368-764-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

368-764-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差(μm)
エクステンションロッド
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

368-764-KOUSEI

12~16
HT2-16R-KOUSEI
±3(最大差3)
952621(150mm)

1個

51,345円

46,564

( 51,220円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません
・定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付の型番368-764-KOUSEIのページです。
型番368-764-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

368シリーズ II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HT2-R メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
368-765-KOUSEI
368-766-KOUSEI
368-767-KOUSEI
368-768-KOUSEI
368-769-KOUSEI
368-770-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差
(μm)
エクステンションロッド

51,345円

( 56,480円 )
1個 あり

26日目

16~20HT2-20R-KOUSEI±3(最大差3)952621(150mm)

54,315円

( 59,747円 )
1個 あり

26日目

20~25HT2-25R-KOUSEI±3(最大差3)952622(150mm)

54,315円

( 59,747円 )
1個 あり

26日目

25~30HT2-30R-KOUSEI±3(最大差3)952622(150mm)

63,315円

( 69,647円 )
1個 あり

26日目

30~40HT2-40R-KOUSEI±3(最大差3)952622(150mm)

65,385円

( 71,924円 )
1個 あり

19日目

40~50HT2-50R-KOUSEI±3(最大差3)952622(150mm)

66,375円

( 73,013円 )
1個 -

19日目

50~63HT2-63R-KOUSEI±3(最大差3)952623(150mm)

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました