(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,882円 ~ 125,370円
税込価格
40,570円 ~ 137,907円

【特長】・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 基点調整のための基準ゲージが別途必要です。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
商品タイプ
最小表示値(mm)
電源
電池寿命
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
位置検出方式
保護等級
ロッド/パイプ本数
本体(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50~150
IMZ-150-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
13
-
-
3本(13、25、50mm)
50~63

1個

36,882( 40,570円 )

26日目

50~300
IMZ-300-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
13
-
-
5本(13、25、50、50、100mm)
50~63

1個

45,018( 49,520円 )

26日目

50~500
IMZ-500-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
13
-
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
50~63

1個

56,115( 61,727円 )

26日目

50~1000
IMZ-1000-KOUSEI
アナログ
0.01
-
-
13
-
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
50~63

1個

72,270( 79,497円 )

26日目

50~150
IMZ-150W-KOUSEI
超硬合金チップ付
0.01
-
-
13
-
-
3本(13、25、50mm)
50~63

1個

43,092( 47,401円 )

19日目

50~300
IMZ-300W-KOUSEI
超硬合金チップ付
0.01
-
-
13
-
-
5本(13、25、50、50、100mm)
50~63

1個

59,778( 65,756円 )

19日目

50~500
IMZ-500W-KOUSEI
超硬合金チップ付
0.01
-
-
13
-
-
6本(13、25、50、50、100、200mm)
50~63

1個

71,595( 78,755円 )

19日目

50~1000
IMZ-1000W-KOUSEI
超硬合金チップ付
0.01
-
-
13
-
-
8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm)
50~63

1個

88,650( 97,515円 )

19日目

50~1500
IMZ-1500W-KOUSEI
超硬合金チップ付
0.01
-
-
13
-
-
10本(13、25、50、50、100、200、200、200、300、300mm)
50~63

1個

105,570( 116,127円 )

19日目

200~1000
IMZ-1000MJ-KOUSEI
防水形デジマチック(LCD)超硬合金チップ付
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
6本(25、50、100、100、200、300mm)
200~225

1個

110,970( 122,067円 )

19日目

200~1500
IMZ-1500MJ-KOUSEI
防水形デジマチック(LCD)超硬合金チップ付
0.001
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
通常の使用状態で約1.2年
25
電磁誘導式ロータリエンコーダ
IP65
7本(25、50、100、200、300、300、300mm)
200~225

1個

125,370( 137,907円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます
・測定面は超硬合金チップなしと超硬合金チップ付があります(IMZ-MJタイプは超硬合金チップ付のみ)
・IMZ-MJタイプは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしロッド形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です
・IMZ-MJタイプは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます
・IMZ-MJタイプは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

337・137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-MJ・IMZ メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました