(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:133-146-KOUSEI
133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM(ミツトヨ品番) メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,195円
税込単価
23,315円

【特長】・標準タイプの棒形内側マイクロメータです・測定面は超硬合金チップ付です...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    単品
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 目量(mm):
    0.01

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

133-146-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

133-146-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
器差(μm)
L1(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

133-146-KOUSEI

125~150
IM-150-KOUSEI
±5
125
5
3

1個

21,195( 23,315円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプの棒形内側マイクロメータです
・測定面は超硬合金チップ付です
・基点調整が必要です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番133-146-KOUSEIのページです。
型番133-146-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

133シリーズ 棒形内側マイクロメータ(単体形) IM(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
133-143-KOUSEI
133-144-KOUSEI
133-145-KOUSEI
133-147-KOUSEI
133-149-KOUSEI
133-150-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 器差
(μm)
L1
(mm)
寸法L6
(mm)
寸法L7
(mm)

19,755円

( 21,731円 )
1個 あり

26日目

50~75IM-75-KOUSEI±3503.53

20,025円

( 22,028円 )
1個 あり

26日目

75~100IM-100-KOUSEI±4753.53

20,745円

( 22,820円 )
1個 あり

26日目

100~125IM-125-KOUSEI±510053

22,005円

( 24,206円 )
1個 あり

26日目

150~175IM-175-KOUSEI±51501815

23,175円

( 25,493円 )
1個 あり

26日目

200~225IM-225-KOUSEI±52001815

23,625円

( 25,988円 )
1個 あり

26日目

225~250IM-250-KOUSEI±62251815

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました