(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,215円 49,693円
税込単価
60,737円 54,662円

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・スピンドルは直進式・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    16~25
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    1
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定子直径(mm):
    20
  • コードNo・符号・パーツNo:
    PDM-25MX-KOUSEI
  • スピンドル:
    直進式
  • 標準付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±4
  • 平行度(μm):
    4

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

369-250-30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

369-250-30-KOUSEI

1個

55,215円

49,693

( 54,662円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・スピンドルは直進式
・歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュールです
・定圧装置付

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番369-250-30-KOUSEIのページです。
型番369-250-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました