(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PSM-25S-KOUSEI
523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S メーカー校正付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,994円 70,194円
税込単価
85,793円 77,213円

【特長】・量産部品の測定に最適です・各種指示器(オプション)の選択が可能です・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.3
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定力(N):
    5~10
  • 指示のバラツキ(μm):
    0.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

PSM-25S-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

PSM-25S-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
平行度(μm)
サイズb(mm)
サイズd(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSM-25S-KOUSEI

16~25
0~25
710
523-141-KOUSEI
0.6
25
31

1個

77,994円

70,194

( 77,213円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産部品の測定に最適です
・各種指示器(オプション)の選択が可能です
・測定面は超硬合金チップ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S メーカー校正付の型番PSM-25S-KOUSEIのページです。
型番PSM-25S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PSM-100S-KOUSEI
PSM-50S-KOUSEI
PSM-75S-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
質量
(g)
コードNo・符号・パーツNo 平行度
(μm)
サイズb
(mm)
サイズd
(mm)

94,374円

( 103,811円 )
1個 あり

26日目

51~10075~1001050523-144-KOUSEI160106

82,134円

( 90,347円 )
1個 あり

26日目

26~5025~50810523-142-KOUSEI0.63556

88,524円

( 97,376円 )
1個 あり

19日目

51~10050~75920523-143-KOUSEI14781

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました