(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,843円 85,822円
税込単価
113,127円 94,404円

【特長】・多品種少量生産部品の測定に最適です・手に持っての測定を想定した設計で...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 平行度(μm):
    0.6
  • IP保護等級:
    IP54
  • 測定力(N):
    5~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

510-122-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
押しボタン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510-122-KOUSEI

26~50
25~50
IDM-50R-KOUSEI
左側

1個

102,843円

85,822

( 94,404円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多品種少量生産部品の測定に最適です
・手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します
・指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です
・インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています
・インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています
・ゼロ調整機能を搭載しています
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番510-122-KOUSEIのページです。
型番510-122-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
510-121-KOUSEI
510-141-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 押しボタン

94,383円

( 103,821円 )
1個 あり

26日目

16~250~25IDM-25R-KOUSEI右側

94,383円

( 103,821円 )
1個 あり

26日目

16~250~25IDM-25RL-KOUSEI左側

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました