(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:143-101-KOUSEI
143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,355円 37,517円
税込単価
45,491円 41,269円

【特長】・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

143-101-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

143-101-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

143-101-KOUSEI

16~25
0~25
OMP-25-KOUSEI
レンチ
±5
3

1個

41,355円

37,517

( 41,269円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP メーカー校正付の型番143-101-KOUSEIのページです。
型番143-101-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
143-102-KOUSEI
143-103-KOUSEI
143-104-KOUSEI
143-106-KOUSEI
143-109-KOUSEI
143-110-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 標準付属品 最大許容誤差JMPE
(μm)
平行度
(μm)

42,975円

( 47,273円 )
1個 あり

26日目

26~5025~50OMP-50-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25±63

53,505円

( 58,856円 )
1個 あり

26日目

51~10050~75OMP-75-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50±74

58,995円

( 64,895円 )
1個 あり

26日目

51~10075~100OMP-100-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75±84

74,115円

( 81,527円 )
1個 あり

26日目

101~200125~150OMP-150-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125±95

92,385円

( 101,624円 )
1個 あり

19日目

201~500200~225OMP-225-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200±116

97,515円

( 107,267円 )
1個 あり

26日目

201~500225~250OMP-250-KOUSEIレンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225±116

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました