(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,075円 ~ 46,215円  特別価格 
税込価格
26,483円 ~ 50,837円  特別価格 

【特長】・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します・測定子の先端S...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定面
先端角度(°)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
IP保護等級
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
フレームの厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
デジタル
16~25
0~25
0.001
超硬合金チップ
15
CPM15-25MX-KOUSEI
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
IP65
7.3
32.5
12.5
11.2

1個

44,775円

40,297

( 44,327円 )

19日目

デジタル
16~25
0~25
0.001
超硬合金チップ
30
CPM30-25MX-KOUSEI
-
レンチ、ボタン形酸化銀電池SR44
±2
IP65
7.3
32.2
12.5
11.2

1個

40,545円

36,883

( 40,571円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します
・測定子の先端SRは0.3mmを標準とします
・定圧装置付き
・CPM-MXタイプは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です
・測定面超硬合金チップ付きもあります(CMP-MX、CMP-W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342・112・142シリーズ ポイントマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました