(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,455円 ~ 136,215円  特別価格 
税込価格
64,301円 ~ 149,837円  特別価格 

【特長】・本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体にボール測定子は付属しておりません。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
目量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
IP保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
26~50
25~50
0.01
GMB-50-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
なし

1個

58,455円

49,856

( 54,842円 )

26日目

アナログ
101~200
100~125
0.01
GMB-125-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-100
なし

1個

80,865円

68,395

( 75,235円 )

26日目

アナログ
101~200
125~150
0.01
GMB-150-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-125
なし

1個

87,525円

73,696

( 81,066円 )

26日目

アナログ
101~200
150~175
0.01
GMB-175-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-150
なし

1個

94,005円

78,776

( 86,654円 )

26日目

アナログ
101~200
175~200
0.01
GMB-200-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-175
なし

1個

100,215円

83,639

( 92,003円 )

26日目

アナログ
201~500
200~225
0.01
GMB-225-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
なし

1個

108,315円

89,988

( 98,987円 )

26日目

アナログ
201~500
275~300
0.01
GMB-300-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-275
なし

1個

136,215円

122,593

( 134,852円 )

19日目

デジタル
16~25
0~25
0.001
GMB-25MX-KOUSEI
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ
IP65

1個

62,595円

56,335

( 61,969円 )

19日目

デジタル
51~100
50~75
0.001
GMB-75MX-KOUSEI
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
IP65

1個

75,555円

67,999

( 74,799円 )

19日目

デジタル
51~100
75~100
0.001
GMB-100MX-KOUSEI
ボタン形酸化銀電池SR44、レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
IP65

1個

80,685円

72,616

( 79,878円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の両測定面に精密鋼球を取り付け、歯車のオーバーピン径を測定します
・保護等級IP65の防水形デジマチックボール歯車マイクロメータです(324シリーズ)
・ボール測定子は歯車のモジュール(0.5~5.25)に合わせて、適正な寸法のものを選んで使用します
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体にボール測定子は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

324・124シリーズ ボール歯車マイクロメータ GMB-MX・GMB(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました