(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:201-109-KOUSEI
201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番) メーカー校正付 ダイヤルゲージ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,135円 48,721円
税込単価
59,549円 53,593円

【特長】・機械加工途中での測定に便利・ダイヤルゲージとダイヤル保護カバーはオプ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    ダイヤル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 平行度(μm):
    5
  • 測定力(N):
    15±3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体にダイヤルゲージとダイヤル保護カバーは付属しておりません。

型番

201-109-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

201-109-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

201-109-KOUSEI

201~500
200~225
DSG-225-KOUSEI

1個

54,135円

48,721

( 53,593円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工途中での測定に便利
・ダイヤルゲージとダイヤル保護カバーはオプションです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 本体にダイヤルゲージとダイヤル保護カバーは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番201-109-KOUSEIのページです。
型番201-109-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

201シリーズ ダイヤルスナップゲージ DSG(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
201-101-KOUSEI
201-105-KOUSEI
201-108-KOUSEI
201-110-KOUSEI
201-111-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo

34,065円

( 37,472円 )
1個 あり

26日目

16~250~25DSG-25-KOUSEI

43,515円

( 47,867円 )
1個 あり

19日目

101~200100~125DSG-125-KOUSEI

51,435円

( 56,579円 )
1個 あり

19日目

101~200175~200DSG-200-KOUSEI

56,745円

( 62,420円 )
1個 あり

19日目

201~500225~250DSG-250-KOUSEI

59,355円

( 65,291円 )
1個 あり

19日目

201~500250~275DSG-275-KOUSEI

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました