(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,015円 ~ 29,295円  特別価格 
税込価格
23,117円 ~ 32,225円  特別価格 

【特長】・カウント外側マイクロメータ・読み取りに誤差がありません。カウンタで素...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    機械式カウンタ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.6
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズc(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
0.01
M810-25-KOUSEI
108-5786
レンチ
±2
2
5
26
2.5
0

1個

21,015( 23,117円 )

26日目

26~50
25~50
0.01
M810-50-KOUSEI
108-5794
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
2
8
32
2.0
25

1個

23,715( 26,087円 )

26日目

51~100
50~75
0.01
M810-75-KOUSEI
108-5808
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±2
2
9
45
2.0
50

1個

26,595円

25,951

( 28,546円 )

26日目

51~100
75~100
0.01
M810-100-KOUSEI
311-3302
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±3
3
9
57
2.0
75

1個

28,575円

27,503

( 30,253円 )

26日目

16~25
0~25
0.001(バーニヤ付)
M820-25-KOUSEI
108-6294
レンチ
±2
2
5
26
2.5
0

1個

21,645( 23,810円 )

26日目

26~50
25~50
0.001(バーニヤ付)
M820-50-KOUSEI
108-6308
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
±2
2
8
32
2.0
25

1個

24,615円

24,144

( 26,558円 )

26日目

51~100
50~75
0.001(バーニヤ付)
M820-75-KOUSEI
423-6912
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-50
±2
2
9
45
2.0
50

1個

27,225円

26,443

( 29,087円 )

26日目

51~100
75~100
0.001(バーニヤ付)
M820-100-KOUSEI
423-6904
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-75
±3
3
9
57
2.0
75

1個

29,295円

28,067

( 30,874円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カウント外側マイクロメータ
・読み取りに誤差がありません。カウンタで素早く読み取れます
・0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読み取れます
・測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました