(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式 メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式 メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,835円
税込単価
22,919円

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッド...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • ステム形状:
    ストレート
  • 先端形状:
    平面
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

153-101-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
質量(g)
定圧装置
商品タイプ
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

153-101-KOUSEI

~15
0~15
0.01
70
ラチェットなし
MHK-15-KOUSEI
105-4406

1個

20,835( 22,919円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式 メーカー校正付の型番153-101-KOUSEIのページです。
型番153-101-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHK スピンドル直進式 メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
153-201-KOUSEI
153-203-KOUSEI
153-204-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
質量
(g)
定圧装置 商品タイプ コードNo・符号・パーツNo トラスココード

20,835円

( 22,919円 )
1個 あり

19日目

16~250~250.01125ラチェット付MHK-25R-KOUSEI-

20,115円

( 22,127円 )
1個 あり

26日目

16~250~250.01125ラチェットなしMHK-25-KOUSEI105-4414

20,835円

( 22,919円 )
1個 あり

19日目

16~250~250.001125ラチェットなし/バーニヤ付MHK-25V-KOUSEI-

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました