(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:151-223-KOUSEI
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番) メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,505円
税込単価
19,256円

【特長】・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 目量(mm):
    0.01
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • スピンドル:
    直径:8mm
  • 先端形状:
    平面
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

151-223-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

151-223-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
質量(g)
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
ステム形状
詳細タイプ
最大許容誤差JMPE(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

151-223-KOUSEI

16~25
0~25
155
MHH2-25-KOUSEI
ナット付
ラチェット付
±2

1個

17,505( 19,256円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル直径を8mmと太くしています(通常は6.35mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番151-223-KOUSEIのページです。
型番151-223-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHH-25/50(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
151-256-KOUSEI
151-259-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
質量
(g)
定圧装置 コードNo・符号・パーツNo ステム形状 詳細タイプ 最大許容誤差JMPE
(μm)

28,215円

( 31,037円 )
1個 あり

19日目

26~500~50240MHH1-50-KOUSEIストレートラチェット付±4

29,025円

( 31,928円 )
1個 あり

26日目

26~500~50250MHH2-50T-KOUSEIナット付ラチェットなし±4

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました