(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,643円
税込単価
16,107円

【特長】・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です。・測定範囲(mm):0~1...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~15
  • 目量(mm):
    0.01
  • 質量(g):
    60
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • ステム形状:
    ナット付
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

149-802-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

149-802-KOUSEI

先端球面(SR4)
MHM4-15-KOUSEI
108-8327

1個

14,643( 16,107円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は、磨耗に強い超硬合金チップ付です。
・測定範囲(mm):0~15

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付の型番149-802-KOUSEIのページです。
型番149-802-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました