(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,229円
税込単価
15,652円

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメータヘ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択)(mm):
    ~15
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 測定範囲(mm):
    0~6.5
  • 目量(mm):
    0.01
  • 質量(g):
    30
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • コードNo・符号・パーツNo:
    MHC3-6.5CF-KOUSEI
  • ステム形状:
    ストレート
  • スピンドル:
    ピッチ:0.25mm
  • 先端形状:
    球面(SR4)
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

148-322-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

148-322-KOUSEI

1個

14,229( 15,652円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドルピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番148-322-KOUSEIのページです。
型番148-322-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

148-322-KOUSEI マイクロメータヘッド(高機能形) MHC(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました