(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,985円 ~ 77,175円  特別価格 
税込価格
36,284円 ~ 84,893円  特別価格 

【特長】・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します・定圧装置付・超硬合金...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
平面度(μm)
測定面
測定子直径(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
201~500
200~225
1.6
-
30
GMA-225-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-200
±8
8

1個

63,225円

56,902

( 62,592円 )

19日目

アナログ
201~500
225~250
1.6
-
30
GMA-250-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-225
±9
9

1個

69,885円

62,896

( 69,186円 )

19日目

アナログ
201~500
250~275
1.6
-
30
GMA-275-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-250
±9
9

1個

77,175円

69,457

( 76,403円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します
・定圧装置付
・超硬合金チップ付き(GMA-W)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました