(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,055円 25,528円
税込単価
28,661円 28,081円

【特長】・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き・定圧装置付き・防水機能は無しで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3
  • 仕様:
    スピンドル測定面:超硬合金チップ付
  • サイズL(mm):
    4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

115-309-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
サイズD(mm)
コードNo・符号・パーツNo
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115-309-KOUSEI

26~50
25~50
3.6
BMB2-50-KOUSEI
レンチ、マイクロメータ基準棒MB-25

1個

26,055円

25,528

( 28,081円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル測定面は超硬合金チップ付き
・定圧装置付き
・防水機能は無しです
【仕様】
・測定範囲(mm):0~50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番115-309-KOUSEIのページです。
型番115-309-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

115シリーズ 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
115-302-KOUSEI
115-308-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
サイズD
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 標準付属品

22,995円

( 25,295円 )
1個 あり

26日目

16~250~252.0BMB1-25-KOUSEIレンチ

22,995円

( 25,295円 )
1個 あり

26日目

16~250~253.6BMB2-25-KOUSEIレンチ

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました