(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,195円 ~ 29,565円  特別価格 
税込価格
23,315円 ~ 32,522円  特別価格 

【特長】・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15タイプは、スピンドル測定面のみ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 定圧装置:
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示方式
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
サイズD(mm)
測定面
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アナログ
~15
0~15
5.5
スピンドル:超硬合金チップ
BMD-15-KOUSEI
-
-

1個

23,175( 25,493円 )

26日目

アナログ
16~25
0~25
10
超硬合金チップ
BMD-25-KOUSEI
105-2225
レンチ

1個

21,195( 23,315円 )

26日目

アナログ
26~50
25~50
11
超硬合金チップ
BMD-50-KOUSEI
423-6301
レンチ、マイクロメータ基準棒MB-25

1個

23,175( 25,493円 )

26日目

機械式カウンタ
16~25
0~25
10
超硬合金チップ
BMD-25K-KOUSEI
-
レンチ

1個

29,565円

28,278

( 31,106円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は超硬合金チップ付(BMD-15タイプは、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付き)
・定圧装置付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115・295シリーズ 両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました