(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,705円 ~ 21,645円
税込価格
17,276円 ~ 23,810円

【特長】・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    アナログ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 平面度(μm):
    0.6
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付
  • 測定面:
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • 平行度(μm):
    2
  • 仕様:
    フレーム:塗装、防熱カバー付
  • サイズc(mm):
    2.5
  • 測定力(N):
    5~10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
目量(mm)
質量(g)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
標準付属品
サイズa(mm)
サイズb(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16~25
0~25
0.01
180
M317-25-KOUSEI
291-0667
レンチ
5
26
0

1個

15,705( 17,276円 )

26日目

26~50
25~50
0.01
270
M317-50-KOUSEI
423-6874
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
7.8
30
25

1個

20,115( 22,127円 )

26日目

16~25
0~25
0.001
180
M327-25-KOUSEI
291-0675
レンチ
5
26
0

1個

17,235( 18,959円 )

26日目

26~50
25~50
0.001
270
M327-50-KOUSEI
423-6891
レンチ、マイクロメータ基準棒:MB-25
7.8
30
25

1個

21,645( 23,810円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています
・シンブル部、スピーダ部どちらでもラチェット操作が可能です
・測定面は超硬合金チップ付
・ラチェット機構による測定軸方向への微振動で、安定した測定を実現しています
・ラチェット音により、確実な動作確認と安心感が得られます
・スピーダ部ラチェットの使用により早送りが可能です
・フレームは塗装、防熱カバー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました