(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,890円 ~ 104,640円  特別価格 
税込価格
64,779円 ~ 115,104円  特別価格 

マキタの225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D。【特長】・新形状ラウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~1800
  • 電源(V):
    18
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    225
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    225
  • パッド寸法(縦)(mm):
    210
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    210
  • 標準付属品:
    サンディングディスク#120・パッド(ソフト)・六角棒スパナ・フロントカフス24

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SL801DZ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ツールバッグ付

1個

104,640円

95,881

( 105,469円 )

3日目

本体のみ(ツールバッグ付)

1個

58,890円

55,916

( 61,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801D。
【特長】
・新形状ラウンドブラシ採用により、使いやすさと集じん率が向上!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SL801DZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

225ミリ充電式ドライウォールサンダSL801Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました