(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式仕上サンダBO380D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BO380DRG
充電式仕上サンダBO380D マキタサンダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,890円
税込単価
46,079円

マキタの充電式仕上サンダBO380D。【特長】・木材、家具などの表面仕上げ、ツ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000/8000/4000
  • 電源(V):
    18
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    228
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    93
  • パッド寸法(縦)(mm):
    93
  • 絶縁機能:
  • パッド寸法(横)(mm):
    185
  • 標準付属品:
    サンディングペーパー#60・#120・#240(各2枚)・ダストバッグ

(i)ご注意

  • バッテリ、充電器別売。(BO380DZ)

型番

BO380DRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

BO380DRG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO380DRG

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF

1個

41,890( 46,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式仕上サンダBO380D。
【特長】
・木材、家具などの表面仕上げ、ツヤ出しに

(i)ご注意

  • バッテリ、充電器別売。(BO380DZ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式仕上サンダBO380Dの型番BO380DRGのページです。
型番BO380DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式仕上サンダBO380Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BO380DZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

14,890円

( 16,379円 )
1個 あり

3日目

本体のみ

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました