(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUN500WDZ
500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD マキタトリマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,830円
税込単価
39,413円

マキタの500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD。【特長】・高所や奥...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式ポールヘッジトリマ
  • 電源(V):
    直流18
  • 刃物長(mm):
    500
  • 標準付属品:
    ブレードカバー・肩掛けバンド

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUN500WDZ)

型番

MUN500WDZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUN500WDZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUN500WDZ

本体のみ

1個

35,830( 39,413円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WD。
【特長】
・高所や奥行きのある生垣のせん定に

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUN500WDZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WDの型番MUN500WDZのページです。
型番MUN500WDZに関する仕様情報を記載しております。

500ミリ充電式ポールヘッジトリマMUN500WDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUN500WDRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

57,980円

( 63,778円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました