(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUH603SDZ
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD マキタトリマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,890円
税込単価
40,579円

マキタの600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD。【特長】・刃物長600m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式ヘッジトリマ
  • 電源(V):
    直流18
  • 刃物長(mm):
    600
  • 標準付属品:
    ブレードカバー・チップレシーバ

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH603SDZ)

型番

MUH603SDZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUH603SDZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUH603SDZ

本体のみ

1個

36,890( 40,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD。
【特長】
・刃物長600mm、軽量、ハイパワー&低振動

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MUH603SDZ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SDの型番MUH603SDZのページです。
型番MUH603SDZに関する仕様情報を記載しております。

600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUH603SDGX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

71,890円

( 79,079円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました