(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コード式ミニ生垣バリカンMUH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUH2601
コード式ミニ生垣バリカンMUH マキタバリカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,900円
税込単価
15,290円

マキタのコード式ミニ生垣バリカンMUH。【特長】・小さなボディで軽やかな取り回...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流(A):
    0.9
  • 消費電力(W):
    80
  • コード(m):
    0.3

型番

MUH2601 解除

Loading...

 
カタログを表示

MUH2601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
刃物長(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUH2601

ミニ生垣バリカン(特殊コーティング刃)
260
ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ

1個

13,900( 15,290円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタのコード式ミニ生垣バリカンMUH。
【特長】
・小さなボディで軽やかな取り回し!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード式ミニ生垣バリカンMUHの型番MUH2601のページです。
型番MUH2601に関する仕様情報を記載しております。

コード式ミニ生垣バリカンMUHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUH2301
MUH2651
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 刃物長
(mm)
標準付属品

13,000円

( 14,300円 )
1個 あり

3日目

ミニ生垣バリカン(特殊コーティング刃)230ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー

10,890円

( 11,979円 )
1個 あり

3日目

ミニ生垣バリカン(高級刃)260ロックコネクタ付ツナギコード(10m)・腰用コードフック・ブレードカバー・チップレシーバ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました