(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

82ミリ充電式カンナKP001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

82ミリ充電式カンナKP001G

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,890円 ~ 77,890円  特別価格 
税込価格
39,479円 ~ 85,679円  特別価格 

マキタの82ミリ充電式カンナKP001G。【特長】・40Vmax仕様&ハイパワ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式カンナ
  • 回転数((min-1)[回転/分]):
    15000
  • 電源(V):
    直流36(40max)
  • 切削幅(㎜):
    82(最大)
  • 標準付属品:
    カンナ刃1組(本機取付)・予備カンナ刃1組・ボックスレンチ9(782209-3)・ガイドルール・デプスガイド

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(KP001GZ)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA付

1個

77,890円

73,598

( 80,958円 )

3日目

本体のみ

1個

35,890( 39,479円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの82ミリ充電式カンナKP001G。
【特長】
・40Vmax仕様&ハイパワー大型ブラシレスモータ搭載により、高速&強力切削!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(KP001GZ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

82ミリ充電式カンナKP001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました