(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:129-110-KOUSEI
129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付 マイクロメータ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,515円
税込単価
28,067円

【特長】・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます・定圧装置付・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    マイクロメータ式
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 送り誤差(μm):
    ±3
  • クランプ:
  • 定圧装置:
  • 表示方式:
    アナログ
  • ロッド径(mm):
    4
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

129-110-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

129-110-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ベース面寸法(mm)
トラスココード
付属品
平面度(μm)
平行度(μm)
替ロッド数(本)
ロッドの基点誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

129-110-KOUSEI

0~75
DMC60-75-KOUSEI
63.5×16
-
レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm、154mm)
基準面:1.3/測定面(ロッド):0.3
6
3
±3

1個

25,515( 28,067円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます
・定圧装置付
・替ロッド形デプスマイクロメータ
・129シリーズ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番129-110-KOUSEIのページです。
型番129-110-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

129シリーズ 替ロッド形デプスマイクロメータ DMC(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
129-109-KOUSEI
129-112-KOUSEI
129-113-KOUSEI
129-115-KOUSEI
129-116-KOUSEI
129-152-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo ベース面寸法
(mm)
トラスココード 付属品 平面度
(μm)
平行度
(μm)
替ロッド数
(本)
ロッドの基点誤差
(μm)

24,975円

( 27,473円 )
1個 あり

26日目

0~50DMC60-50-KOUSEI63.5×16108-7410レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm)基準面:1.3/測定面(ロッド):0.352±3

31,113円

( 34,224円 )
1個 あり

26日目

0~150DMC60-150-KOUSEI63.5×16-レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm、154mm、179mm、204mm、229mm)基準面:1.3/測定面(ロッド):0.376±4

27,315円

( 30,047円 )
1個 あり

19日目

0~50DMC100-50-KOUSEI101.6×16-レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm)基準面:2/測定面(ロッド):0.352±3

28,404円

( 31,244円 )
1個 あり

26日目

0~100DMC100-100-KOUSEI101.6×16-レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm、154mm、179mm)基準面:2/測定面(ロッド):0.364±4

32,823円

( 36,105円 )
1個 あり

26日目

0~150DMC100-150-KOUSEI101.6×16-レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm、154mm、179mm、204mm、229mm)基準面:2/測定面(ロッド):0.376±4

58,491円

( 64,340円 )
1個 あり

19日目

0~300DMC60-300-KOUSEI63.5×16-レンチ、替ロッド(全長104mm、129mm、154mm、179mm、204mm、229mm、254mm、279mm、304mm、329mm、354mm、379mm)基準面:1.3/測定面(ロッド):0.31012±6

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました