(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VDS-P30-KOUSEI
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P メーカー校正付 ABSデジマチックデプスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,935円
税込単価
61,529円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 電池寿命:
    約5年
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

VDS-P30-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

VDS-P30-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
ベース寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS-P30-KOUSEI

0~300
±0.03
404
571-253-20-KOUSEI
4946368846446
100mm(厚み6.3mm)

1個

55,935( 61,529円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです
・ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています
・スパンが取付可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P メーカー校正付の型番VDS-P30-KOUSEIのページです。
型番VDS-P30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDS-P15-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo JANコード ベース寸法

48,375円

( 53,213円 )
2個 -

26日目

0~150±0.02239571-251-20-KOUSEI-100mm(厚み6mm)

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました