(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:571-207-10-KOUSEI
571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番) メーカー校正付 デプスゲージ コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,995円
税込単価
163,895円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベース寸法:
    250mm(厚み10mm)
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

571-207-10-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

571-207-10-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571-207-10-KOUSEI

1000
±0.07
1200
VDS-100DC-KOUSEI

1個

148,995( 163,895円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番571-207-10-KOUSEIのページです。
型番571-207-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
571-204-10-KOUSEI
571-205-10-KOUSEI
571-206-10-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo

95,895円

( 105,485円 )
1個 あり

26日目

450±0.05635VDS-45DC-KOUSEI

100,395円

( 110,435円 )
1個 あり

26日目

600±0.05785VDS-60DC-KOUSEI

103,995円

( 114,395円 )
1個 あり

19日目

750±0.06935VDS-75DC-KOUSEI

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました