(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:527-402-KOUSEI
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付 デプスゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,905円
税込単価
35,096円

【特長】・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプス...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 最小表示(mm):
    0.05
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベース寸法:
    100mm(厚み6.5mm)
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

527-402-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

527-402-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

527-402-KOUSEI

0~200(フック)、10~200(デプス)
±0.05
310
VDS20H-KOUSEI

1個

31,905( 35,096円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番527-402-KOUSEIのページです。
型番527-402-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
527-401-KOUSEI
527-403-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo

27,855円

( 30,641円 )
1個 あり

26日目

0~150(フック)、10~150(デプス)±0.05260VDS15H-KOUSEI

39,654円

( 43,619円 )
1個 あり

26日目

0~300(フック)、10~300(デプス)±0.08410VDS30H-KOUSEI

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました