(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:527-204-KOUSEI
527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付 デプスゲージ コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,745円
税込単価
92,120円

【特長】・一般的深さ測定用のデプスゲージです・測定部材質:ステンレス

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    アナログ
  • 最小表示(mm):
    0.05
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 微動送り:
    なし
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

527-204-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

527-204-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
トラスココード
ベース寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

527-204-KOUSEI

600
±0.10
800
VDS60-KOUSEI
-
250mm(厚み10mm)

1個

83,745( 92,120円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的深さ測定用のデプスゲージです
・測定部材質:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付の型番527-204-KOUSEIのページです。
型番527-204-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
527-201-KOUSEI
527-202-KOUSEI
527-203-KOUSEI
527-205-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo トラスココード ベース寸法

19,305円

( 21,236円 )
1個 あり

26日目

150±0.05260VDS15-KOUSEI105-2713100mm(厚み6.5mm)

20,115円

( 22,127円 )
1個 あり

26日目

200±0.05310VDS20-KOUSEI105-2721100mm(厚み6.5mm)

26,055円

( 28,661円 )
1個 あり

26日目

300±0.08410VDS30-KOUSEI105-2730100mm(厚み6.5mm)

130,995円

( 144,095円 )
1個 あり

19日目

1000±0.151200VDS100-KOUSEI-250mm(厚み10mm)

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました