(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571-254-20-KOUSEI フック付デプスゲージ VDS-PH メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571-254-20-KOUSEI フック付デプスゲージ VDS-PH メーカー校正付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,645円
税込単価
63,410円

【特長】・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプス...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 測定範囲(mm):
    0~150(フック測定)、10.1~160(デプス測定)
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 全長 L(mm):
    249
  • コードNo・符号・パーツNo:
    VDS-P15H-KOUSEI
  • ベース寸法:
    100mm(厚み6mm)
  • 電池寿命:
    通常使用で約5年
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44×1個 標準付属(モニタ用)
  • セット内容:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

571-254-20-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

571-254-20-KOUSEI

1個

57,645( 63,410円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです
・保護等級IP67のクーラントプルーフタイプを実現しています
・絶対原点を持つABSタイプです
・測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571-254-20-KOUSEI フック付デプスゲージ VDS-PH メーカー校正付の型番571-254-20-KOUSEIのページです。
型番571-254-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

571-254-20-KOUSEI フック付デプスゲージ VDS-PH メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました