(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキレス セイデンF

アキレス セイデンF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,080円 ~ 54,827円
税込価格
41,888円 ~ 60,310円

導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アキレス セイデンFのご使用に当たっては、導電性能をしっかり発揮させるため、アキレス セイデンFを導電性のある物に触れさせるなど必ずアースをとってください。
  • アキレス セイデンFの塗工は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンスなどの際は、溶剤を使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
厚み(mm)
長さ(m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
50
青味

1個

38,080( 41,888円 )

2日目

0.3
30
赤味

1個

53,260( 58,586円 )

2日目

0.5
20
赤味

1個

54,827( 60,310円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
【特長】
・用途などに応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの3種類の厚みからお選びいただけます。
【仕様】
・プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170準用)
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数 26以上(JIS K 7201 準用)
【主な用途】
・クリーンブース
・間仕切り用帯電防止シート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • アキレス セイデンFのご使用に当たっては、導電性能をしっかり発揮させるため、アキレス セイデンFを導電性のある物に触れさせるなど必ずアースをとってください。
  • アキレス セイデンFの塗工は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンスなどの際は、溶剤を使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アキレス セイデンFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q SF-0.5の質量を教えてください。
A
あくまでも目安となりますが、SF-0.5の質量は約18kgです。

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました