(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-300WP
防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサー ボウスイオンドケイCT-5000WPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,883円
税込単価
8,671円

CT-5100WP/CT-5200WP専用の防水センサーKS-300WPと表面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    防水温度計(CT-5100WP、CT-5200WP)専用温度センサ
  • 材質:
    SUS304

型番

KS-300WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS-300WP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
防滴・防水機能
測定対象
JANコード
トラスココード
質量(g)
容器保護等級
本体寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-300WP

-40~300
防水
液体
4983621553154
449-2218
115
IPX7
12×12×290
10

1個

7,883( 8,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CT-5100WP/CT-5200WP専用の防水センサーKS-300WPと表面温度用センサーKS-500です。
KS-300WPをデジタル温度計本体に接続すれば防水機能を利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサーの型番KS-300WPのページです。
型番KS-300WPに関する仕様情報を記載しております。

防水デジタル温度計 CT-5100WP/CT-5200WP専用防水センサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?測定温度範囲
(℃)
防滴・防水機能 測定対象 JANコード トラスココード 質量(g) 容器保護等級 本体寸法
(mm)

17,928円

( 19,721円 )
1個 あり

1日目

--40~500なし表面4983621555073449-222650-15×15×106

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました