(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250ミリ充電式チェンソーMUC256D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUC256DZFR
250ミリ充電式チェンソーMUC256D マキタチェンソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,260円
税込単価
35,486円

マキタの250ミリ充電式チェンソーMUC256D。【特長】・アウタロータブラシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェンソー
  • 電圧(V):
    36
  • 二重絶縁:
  • ソーチェーン:
    25AP-60E
  • 標準付属品:
    チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4
  • 切断部:ガイドバー長さ(mm):
    250
  • 切断部:チェーンスピード((m/s)[m/分]):
    0~20[0~1200]

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC256DZ□)。

型番

MUC256DZFR 解除

Loading...

カタログを表示

MUC256DZFR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
リチウムイオン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUC256DZFR

本体のみ
-

1個

32,260( 35,486円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの250ミリ充電式チェンソーMUC256D。
【特長】
・アウタロータブラシレスモータ+ダイレクトドライブ
・外側のロータが回転するから、極めて高トルク!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(MUC256DZ□)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ミリ充電式チェンソーMUC256Dの型番MUC256DZFRのページです。
型番MUC256DZFRに関する仕様情報を記載しております。

250ミリ充電式チェンソーMUC256Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUC256DGF
MUC256DGFR
MUC256DZF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット リチウムイオン

71,223円

( 78,345円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付6.0Ah

71,430円

( 78,573円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RD付6.0Ah

32,260円

( 35,486円 )
1個 あり

3日目

本体のみ-

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました