(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式全ネジカッタSC103D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC103DZK
充電式全ネジカッタSC103D マキタカッタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,200円 45,079円
税込単価
55,220円 49,587円

マキタの充電式全ネジカッタSC103D。【特長】・小型ボディで優れた取り回し・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SC103DZK)

型番

SC103DZK 解除

Loading...

 
カタログを表示

SC103DZK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC103DZK

ケース(マックパックタイプ2)付

1個

50,200円

45,079

( 49,587円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式全ネジカッタSC103D。
【特長】
・小型ボディで優れた取り回し
・優れた重心バランスにより手首への負担を軽減し、床面でも安定した切断が可能!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(SC103DZK)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式全ネジカッタSC103Dの型番SC103DZKのページです。
型番SC103DZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式全ネジカッタSC103Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SC103DSMX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品

64,890円

( 71,379円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1040B×2本・充電器DC10SA・ケース(マックパックタイプ2)付

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました