(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ライト ML/M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ライト ML/M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,400円 ~ 52,604円
税込価格
3,740円 ~ 57,864円

マキタの充電式ライトML/M。【特長】・マキタバッテリで現場を明るく・広範囲を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
電源(V)
照度(lx)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フラッシュライト(充電式懐中電灯)
14.4
700
-

1個

3,400( 3,740円 )

3日目

充電式LEDワークライト
40max
メイン20灯:340、メイン10灯:310、サブ1灯:1900
-

1個

10,735( 11,809円 )

3日目

充電式LEDワークライト
40max
オリーブ
メイン20灯:340、メイン10灯:310、サブ1灯:1900
-

1個

10,735( 11,809円 )

3日目

充電式スタンドライト
14.4、18、40max
強:1900、弱:800
防眩フィルム(A-72702)

1個

20,697( 22,767円 )

3日目

充電式スタンドライト
14.4、18、40max
強:2100、中:1000、弱:500
電源コード・防眩フィルム(A-74485)

1個

34,556( 38,012円 )

3日目

充電式LEDワークライト
40max
LED18灯:800(強)、400(中)、180(弱)
フック付ストラップ

1個

9,200( 10,120円 )

3日目

充電式フラッシュライト
40max
60000(スポット+フラッド)
肩掛けストラップ

1個

19,890( 21,879円 )

3日目

充電式スタンドライト
14.4、18、40max
強:4300、中:1900、弱:1000
電源コード・防眩フィルム(A-73617)

1個

52,604( 57,864円 )

3日目

充電式エリアライト
14.4、18、40max
強:550、中:300、弱:150
電源コード(2.5m)・接地用アース付プラグ

1個

51,790( 56,969円 )

3日目

充電式ワークライト
40max
-
強:2000、中:1000、弱:450
フック付ストラップ

1個

17,685( 19,454円 )

3日目

充電式LEDワークライト
14.4、18
メイン20灯:310、メイン10灯:280、サブ1灯:2100
-

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

充電式LEDワークライト
14.4、18
メイン20灯:340、メイン10灯:310、サブ1灯:1900
-

1個

9,998( 10,998円 )

3日目

充電式フラッシュライト
14.4、18
170~4500(190ルーメン)
フック付ストラップ

1個

7,400( 8,140円 )

3日目

充電式スタンドライト
14.4、18
強:3800、中:1500、弱:800
防眩フィルム(A-69222)

1個

39,425( 43,368円 )

3日目

充電式エリアライト
14.4、18
強:550、中:300、弱:150
電源コード(2.5m)・接地用アース付プラグ

1個

37,500( 41,250円 )

3日目

充電式スタンドライト
14.4、18
強:1800、中:800、弱:350
防眩フィルム(A-69238)

1個

25,804( 28,384円 )

3日目

充電式フラッシュライト
14.4、18
51000(スポット+フラッド)
肩掛けストラップ

1個

19,290( 21,219円 )

3日目

充電式タワーライト(スポット照射のみ)
14.4、18
強:1250、中:750、弱:400
ツールバッグ・ショルダベルト

1個

32,620( 35,882円 )

3日目

充電式タワーライト(スポット・エリア照射)
14.4、18
強:1250、中:750、弱:400
ツールバッグ・ショルダベルト

1個

36,190( 39,809円 )

3日目

充電式LEDワークライト
14.4、18
LED18灯:800(強)、400(中)、180(弱)
フック付ストラップ

1個

8,200( 9,020円 )

3日目

充電式ワークライト
14.4、18
全面点灯:240、横面点灯:190、上面点灯:190
-

1個

6,400( 7,040円 )

3日目

充電式ワークライト
14.4、18
-
強:2000、中:1000、弱:450
フック付ストラップ

1個

16,964( 18,660円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ライトML/M。
【特長】
・マキタバッテリで現場を明るく
・広範囲を照射!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ライト ML/Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました