(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
充電式空気入れMP
  • 数量スライド割引

充電式空気入れMP (レビュー)

通常価格(税別)
10,700円 ~ 39,890円
税込価格
11,770円 ~ 43,879円
通常出荷日
3日目
マキタの充電式空気入れMP。
【特長】
・温度保護機能、バックライト付

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(MP180DRG/MP100DSH除く)

充電式空気入れMPのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    空気補充用に
    評価 4.0満足度:4.02025/04/03
    近くにコンプレッサーがない時など
    マキタ18Vのバッテリーがあれば
    いつでも補充できるので外出先などに
    持っておけば便利

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。