(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式芝刈機MLM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MLM001GZ
充電式芝刈機MLM マキタシバカリキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,760円
税込単価
164,736円

マキタの充電式芝刈機MLM。【特長】・マキタバッテリで広範囲をパワフルに芝刈り

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

型番

MLM001GZ 解除

Loading...

カタログを表示

MLM001GZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
本体・セット
刈込み幅(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLM001GZ

直流36(40max)
本体のみ
480
マルチングプラグ・ディスチャージシュート・ボックスレンチ17・ロッド

1個

149,760( 164,736円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式芝刈機MLM。
【特長】
・マキタバッテリで広範囲をパワフルに芝刈り

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式芝刈機MLMの型番MLM001GZのページです。
型番MLM001GZに関する仕様情報を記載しております。

充電式芝刈機MLMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MLM002GZ
MLM160DRF
MLM160DZ
MLM230DSF
MLM230DZ
MLM330DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
本体・セット 刈込み幅
(mm)
標準付属品

152,980円

( 168,278円 )
1個 あり

3日目

直流36(40max)本体のみ534マルチングプラグ・ディスチャージシュート・ボックスレンチ17・ロッド

37,620円

( 41,382円 )
1個 あり

3日目

直流18本体・バッテリBL1830B・充電器DC18RF付160メガネレンチ17(782036-8)

19,890円

( 21,879円 )
1個 あり

3日目

直流18本体のみ160メガネレンチ17(782036-8)

40,360円

( 44,396円 )
1個 あり

3日目

直流18本体・バッテリBL1830B・充電器DC18SD付230六角棒スパナ5(783217-7)・ロックピン

26,310円

( 28,941円 )
1個 あり

3日目

直流18本体のみ230六角棒スパナ5(783217-7)・ロックピン

45,830円

( 50,413円 )
1個 あり

3日目

直流18本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF付330マルチングプラグ・メガネレンチ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました