(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式グリスガン GP180D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP180DZ
充電式グリスガン GP180D マキタグリスガン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,890円
税込単価
49,379円

充電式グリスガンです。重機、農業機械、各種設備のグリスアップが効率的に行えます...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式グリスガン
  • 質量(g):
    6000
  • 標準付属品:
    フレキシブルホース1200、アダプタ、ショルダーベルト、バレルアッセンブリB
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    自動変速モード:約15L、低速モード:約8L

(i)ご注意

  • GP180DZは、本体のみです。バッテリ、充電器、プラスチックケースは付属しません。

型番

GP180DZ 解除

Loading...

カタログを表示

GP180DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GP180DZ

GP180DZ

本体のみ

1個

44,890( 49,379円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充電式グリスガンです。
重機、農業機械、各種設備のグリスアップが効率的に行えます。
【特長】
・高い吐出パワーとスピード。最大吐出圧力69MPaで、固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出可能です。
・吐出量は、自動変速モードで290mL/min、低速モードで145mL/min。
・作業内容に応じて2モードを切替可能。自動変速モード:作業圧を感知し、開始時は速さ優先、終盤は高圧注油に自動切り替え。大型建機のクローラー張りにも対応。低速モード:吐出速度を低速に固定し、継続的な高圧注油が可能。
・カートリッジで充填、バレルへ直接充填、ポンプで充填の3種類のグリス充填方法に対応。
・暗所でも見やすいLEDライト付き。
・グリス吐出量はトリガで調節。
・標準付属のショルダーベルトを取付可能。
【仕様】
・1充電当たりの作業量目安:(自動変速モード)約15L(420mLカートリッジ約35本)、{低速モード}約8L(420mLカートリッジ約19本)
・電源:18Vバッテリー
・バレル内径:61mm
・グリス容量:(カートリッジ)420mL、(バルク)570mL
・グリス稠度:稠度番号0~2号(NLGI No.0~2)
・寸法:449×114×245mm
・質量:6kg(バッテリ含む)

(i)ご注意

  • GP180DZは、本体のみです。バッテリ、充電器、プラスチックケースは付属しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式グリスガン GP180Dの型番GP180DZのページです。
型番GP180DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式グリスガン GP180Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GP180DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

74,410円

( 81,851円 )
1個 あり

3日目

本体、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました