(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

暖房ベストCV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CV202DZM
暖房ベストCV マキタファンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,470円
税込単価
18,117円

マキタの暖房ベストCV。【特長】・首元まで暖かく、動きやすい!・インナーベスト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・バッテリホルダ・充電器別売。

型番

CV202DZM 解除

Loading...

 
カタログを表示

CV202DZM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV202DZM

M

1個

16,470( 18,117円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの暖房ベストCV。
【特長】
・首元まで暖かく、動きやすい!
・インナーベストとして、上着の下に着ても動きやすい

(i)ご注意

  • バッテリ・バッテリホルダ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

暖房ベストCVの型番CV202DZMのページです。
型番CV202DZMに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
CV202DZLL
CV202DZS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

16,470円

( 18,117円 )
1個 あり

3日目

LL

16,470円

( 18,117円 )
1個 あり

3日目

S

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました