(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災用コンボキットCK10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CK1010
防災用コンボキットCK10 マキタコンボキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,810円
税込単価
76,791円

マキタの防災用コンボキットCK10。【用途】・日常、レジャーから、もしもの時に...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CK1010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK1010

バッテリBL1040B×1本・充電器DC10SA・LEDワークライトML104・充電式ラジオ付テレビ・ツールバッグ

1個

69,810( 76,791円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの防災用コンボキットCK10。
【用途】
・日常、レジャーから、もしもの時にも

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災用コンボキットCK10の型番CK1010のページです。
型番CK1010に関する仕様情報を記載しております。

防災用コンボキットCK10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CK1008
CK1011
CK1012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

29,290円

( 32,219円 )
1個 あり

3日目

アルミケース付・バッテリBL1040B×1本・充電器DC10SA・LEDワークライトML104・充電式ラジオ付テレビMR052・USBアダプタADP08

70,890円

( 77,979円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1830B×1本・充電器DC18SD・LEDワークライトML807・充電式ラジオ付テレビ・ツールバッグ

83,940円

( 92,334円 )
1個 あり

3日目

バッテリBL1860B×1本・充電器DC18RF・LEDワークライトML807・充電式ラジオ付テレビ・ツールバッグ

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました