(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 4段フランジタイプ TEIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 4段フランジタイプ TEIシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
143円 ~ 13,080円
税込価格
157円 ~ 14,388円

【特長】・何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です【材質】・耳栓本体:熱...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質(コード)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999268546
445-5754
1.2
-
1組

1個

150( 165円 )

5日目

680
4989999268553
445-5762
3.8
塩化ビニール(PVC)
1組

50個

143( 157円 )

1日目

680
4550414367474
433-6800
380
塩化ビニール(PVC)
100組

1個

13,080( 14,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
・コード:塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 4段フランジタイプ TEIシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました