(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEI-32
耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ【1~100個入り】 ミミセン TEI-32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

【特長】・根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

TEI-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質(コード)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TEI-32

TEI-32

-
4989999268508
445-5711
1.25
-
1組

50個

60( 66円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します
【材質】
・耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
・コード:塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 フォームタイプ TEIシリーズの型番TEI-32のページです。
型番TEI-32に関する仕様情報を記載しております。

耳栓 フォームタイプ TEIシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TEI-32H
TEI-32HBOX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コード コード長さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質(コード) 内容量

105円

( 116円 )
50個 あり

1日目

6804989999268515445-57202.5塩化ビニール(PVC)1組

9,057円

( 9,963円 )

100個入り

1パック -

4日目

6804550414367436433-6986250塩化ビニール(PVC)100組

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました