(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09C【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

【特長】・使い捨てタイプです。・長時間装着しても痛みや圧迫感を感じづらいです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • NRR値(dB):
    31
  • 規格:
    ANSI
  • サイズ:
    フリー
  • コード:
  • JANコード:
    4989999377118
  • トラスココード:
    287-0967
  • 質量(g):
    1
  • 材質(耳栓本体):
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    10組

Loading...

図面

TEI-09

TEI-09

TEI-09C

TEI-09C
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TEI-09

TEI-09

10組

1パック

10個入り

918( 1,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプです。
・長時間装着しても痛みや圧迫感を感じづらいです。
・NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。
・コードの有無を選べます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09Cの型番TEI-09のページです。
型番TEI-09に関する仕様情報を記載しております。

耳栓 フォームタイプ TEI-09/TEI-09Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました